部件参考

插入密封件

夹具 | 组件 | 流动性 | 汽车

外O型圈装配抓手
GS 系列

  • 可在外部通过调节环调节张开行程
  • T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
1. 特殊抓手
  • 可在外部通过调节环调节张开行程
  • T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
Task & Solution

VS Engineering S.r.l.公司开发的用于将密封件插入汽车工业部件的工作站要求最高的精度和工艺可靠性。为了满足这些要求,VS Engineering 公司采用了 GS 系列 O 形圈装配机械手,将其完美地集成到一个复杂的系统概念中,实现了可靠的自动化装配过程

  • 高达 500 万次免维护循环,实现最高可用性
  • IP30 防护等级
  • 集成磁场传感器和感应传感器,用于可靠的过程监控
  • 可调节的伸缩行程可防止 O 形圈过度拉伸,确保稳定的生产质量

这将敏感的装配活动转变为稳定、高效和自动化的过程,是满足汽车行业高质量要求的理想选择。

点击此处了解更多信息:主页

 

内置标准组件

请联系我们

个人资料
消息